製品の公開
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread

    Abrasive Strip Design Rubber Tread

    Google翻訳”,

    Roppe Rubber Stair Treads は、商業用フローリング プロジェクトを結び付けます。いくつかのデザイン、プロファイル、カラー パレットから選択できるため、これまで以上に多くのデザイナーが、デザイン、安全性、耐久性の進歩により、高品質の Roppe ゴム製階段用踏み板を家の前に配置しています。

    NEW: DuPont(TM) Kevlar(R) を使用した Roppe ラバー階段トレッド。 Roppe は、Kevlar® を使用したゴム製階段用トレッドを設計しました。これは、階段が毎日テストされているためです。通常の磨耗から完全な乱用まで、Kevlar® を使用した Roppe ゴム製階段踏み板は、数年間だけでなく、階段の外観と安全性を損なう損傷に耐えます。何十年も。

    Roppe ゴム製階段踏み板は、9 つのプロファイルで利用できます: テクスチャード、隆起円形ヴァンテージ、隆起スクエア、低プロファイル隆起円形、研磨ストリップ*、リブ付き、スムーズ、ダイヤモンド、ハンマー デザイン プロファイル。

    Roppe ゴム階段踏み板:

    • レッド リストの化学物質、PVC、フタル酸エステル、ハロゲンは使用していません。

    • 米国製で、FloorScore®、NSF332 プラチナ、および CHPS 基準を満たしています。

    • カスタムの長さは、6 インチ刻みで最大 9 フィート (2.73 m) まで、テクスチャード加工、ハンマー加工、ヴァンテージ、スクエア、およびダイヤモンドのデザインで注文できます。

    • トレッドは ASTM F2169、タイプ TS に完全に準拠しており、耐油/耐グリース性のために追加の性能化合物を含めることができます。

    • 選択したパレット内のすべての色を 1 つの価格でご利用いただけます。

    研磨ストリップとインサート:

    • 一部の製品ラインでは、安全研磨ストリップが標準装備されています。リブ付きのラバーインサートとカスタムストリップを追加して、牽引力を高めたり、視覚障害者を支援したりすることもできます.暗い環境での安全性を高めるために、自己照明式フォトルミネセンス研磨グローストリップを使用できます。詳細はお問い合わせください。
    • 研磨ストリップのデザインは、ヘビー デューティー (40 & 41) とライト デューティー (50 & 51) トレッドの両方で利用できます。
    • ダイヤモンド (30 & 31)、ヘビー デューティー (60 & 61)、ライト デューティー (70 & 71)、リブ デザイン (80 & 81)、ロー プロファイル: 研磨ストリップ、リブまたはスムース ラバー インサートを次のラバー トレッドに追加できます。 Raised Circular (92), Textured (93), Raised Square (94), Hammered with Riser (95), Hammered without Riser (99), Raised Circular Vantage with Riser (96), Raised Circular Vantage with Riser (98), 15 " 拡張深度ヴァンテージ (97)。

    また、対応するノージングとアクセサリーを使用して、デザインとスペース管理計画を補完することを忘れないでください。

    DuPont のオーバル ロゴ、DuPont™ および Kevlar® は、Roppe Holding Company がライセンスに基づいて使用している DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標または登録商標です。

    Roppe Corporation, USAに連絡する

    技術仕様
    • Unique refabrasive-strip-rubber-tread
    • コレクションセットStair Tread
    • コレクションRubber Stair Treads
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエラストマー
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC012271
    • ETIM 名Rubber flooring
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71
    • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 13.23
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Stair Treads and Risers
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes