製品の公開
FlashCove™ Wall Base
FlashCove™ Wall Base

    FlashCove™ Wall Base

    Google翻訳”,

    衛生が重要な場合、FlashCoveは、困難な環境での性能が保証されている唯一の弾力性のあるラバーベースモールディングです。 FlashCoveプレハブベースは、ベースの最も弱い部分を強化する接着アルミニウム補強バッカーとともに現場に到着します。現場で形成されたベースがメンテナンスおよび使用中にパンクしやすく、衛生状態が損なわれる場合、FlashCoveベースが一生パンク防止を維持することを保証します。

    FlashCoveは、新規インストール、改造、修理、およびメンテナンスに最適です。 FlashCoveは、比類のないフィット感と仕上がりのための最速かつ最もタイトなインストールを提供します。 FlashCoveプレハブベースの半径が狭いため、標準のドアフレームとコーナーに隙間がありません。合板で作られたベースボードとは異なり、FlashCoveの半径が狭いため、ベースを損傷したり穴を開けたりするリスクなしに、洗浄装置を壁に近づけてより完全に洗浄することができます。

    これは、生涯保証付きの唯一の耐パンクウォールベースモールディングです。 FlashCoveプレハブベースは、機器、メンテナンスマシン、ポイントロード、椅子の移動など、サイトで形成されたベースを悩ます障害の影響を受けないことを保証します。

    Roppe Corporation, USAに連絡する

    仕様
    • Two Standard Sizes:
      • 3” Floor x 4” Wall x 10’ Lengths
      • 3” Floor x 6” Wall x 10’ Lengths

    技術仕様
    • Unique refflashcove-wall-base
    • コレクションセットWall Base
    • コレクションFlashCove™
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-05-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエラストマー
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC012271
    • ETIM 名Rubber flooring
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43_74
    • Uniclass2015詳細Rubber cove skirtings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Base
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes