製品の公開
Envire® Rubber Sheet
Envire® Rubber Sheet

    Envire® Rubber Sheet

    Google翻訳”,

    健康が重要な場合は、Envire®ラバーシートとEnvire®ラバータイルフローリングを選択してください。

    Envire®ゴムシートとタイルは、最も要求の厳しい環境向けに設計された高密度の弾力性のあるゴム床です。 FlashCove®ウォールベースシステムと組み合わせると、生活にプラスの影響を与えるより健康的な商業スペースを作成できます。

    最高品質の素材から米国で製造されたEnvireラバーフローリングは、より高い静的荷重制限/くぼみ耐性、改善された耐摩耗性、耐引っかき性、および高い紫外線耐性など、必要な追加のパフォーマンス上の利点を提供します

    •Envire™を6フィート幅で製造し、不要な継ぎ目で床に感染性細菌が溜まらないようにします。タイルは滑らかな24"x24" x0.100"で利用できます。

    Envire™ラバーフローリングを使用して、居住者の生活にプラスの影響を与えるフローリングシステムを作成します。

    •長持ちし、耐久性があります•20年間の限定保証•生涯FlashCove®ウォールベース保証•UnderwritersLaboratoryによる認定•無害なヘルスケア•米国製で、GreenGuard Gold、NSF332 Platinum、CHPSの基準を満たしています。 •すぐにインストール可能

    •レッドリストの化学物質、PVC、フタル酸エステル、およびハロゲンは含まれていません。足元に快適さを提供しながら、耐久性のために開発された高性能コンパウンド。

    •Symmetryパレットで利用できる、色調のゴムチップのユニークな斑点のあるデザインは、クリーニングの間に汚れや破片を隠すのに役立ちます。

    •滑らかな74インチx50フィートx0.100インチのゲージロールで利用可能で、両側に2インチのセルヴィッチエッジがあり、よりシームレスな取り付けが可能です。タイルは滑らかな24"x24" x0.100"で利用できます。

    •単一の価格帯で利用可能なすべてのカラーオプション。 (カスタムカラーが利用可能です。最小数量が適用される場合があります。)

    Roppe Corporation, USAに連絡する

    仕様
    • Two Standard Sizes:
      • 3” Floor x 4” Wall x 10’ Lengths
      • 3” Floor x 6” Wall x 10’ Lengths

      Special Order Wall Heights:
      4” min. – 12” max.
      (100 mm min. – 300 mm max.)

      Special Order Floor Widths:
      3” min. – 12” max.
      (75 mm min. – 300 mm max.)

    技術仕様
    • Unique refenvire-rubber-sheet
    • コレクションセットRubber Flooring
    • コレクションEnvire Rubber Sheet and Tile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-05-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエラストマー
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC012271
    • ETIM 名Rubber flooring
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71
    • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 16.33
    • MasterFormat 2014 タイトルRubber Sheet Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes