製品の公開
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

Google翻訳”,

すべてのRoppeラバーフローリングは、機能性と見栄えを兼ね備えています。それは自然に滑りにくく、優れた足元の快適さ、ノイズリダクション、ライフサイクルの価値を提供します。

R24 Hammeredは、Fiesta /MarbleFiestaおよびSymmetryカラーパレット専用の24"x24"タイルです。

すべてのRoppeラバーフローリングは次のとおりです。

•レッドリストの化学物質、PVC、フタル酸エステル、ハロゲンは含まれていません。

•米国製で、FloorScore®、NSF332プラチナおよびCHPSの基準を満たしています。

•製品のライフサイクル全体を通じて、高い耐久性とメンテナンスのしやすさを実現するように設計されています。足元の快適さを提供し、足の通行による騒音を低減し、固有の滑り止めを備えています。

•車椅子、ショッピングカート、荷物運搬車、またはドリーからの絶え間ない交通に耐え、擦り傷、えぐり、ほとんどの化学物質および一般的な物質に耐性があります。

•選択したパレット内の単一の価格ポイントで利用可能なすべての色。

Roppe Corporation, USAに連絡する

仕様
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
技術仕様
  • Unique refr24-hammered-rubber-tile
  • コレクションセットRubber Flooring
  • コレクションRubber Tile
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEC012271
  • ETIM 名Rubber flooring
  • UNSPSC名称Rubber flooring
  • UNSPSC30161705
  • Uniclass2015コードPr_35_57_71
  • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19.33
  • MasterFormat 2014 タイトルRubber Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15 15
  • OmniClassタイトルRubber Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes