製品の公開
Smooth Design Rubber Tread

Smooth Design Rubber Tread

Google翻訳”,

Roppeラバーステアトレッドは、商業用フローリングプロジェクトを結び付けます。いくつかのデザイン、プロファイル、カラーパレットから選択できるため、デザイン、安全性、耐久性の進歩により、これまで以上に多くのデザイナーが高品質のRoppeゴム製階段踏み板を家の前に配置しています。

NEW:DuPont(TM)Kevlar(R)を使用したRoppeラバーステアトレッド。階段は毎日テストされているため、RoppeはKevlar®を使用してゴム製階段踏み板を設計しました。通常の摩耗から完全な乱用まで、Kevlar®を備えたRoppeラバーステアトレッドは、数年間だけでなく、階段の外観と安全性を損なう損傷に耐えます。何十年もの間。

Roppeラバーステアトレッドは、テクスチャ、レイズドサーキュラーヴァンテージ、レイズドスクエア、ロープロファイルレイズドサーキュラー、アブレシブストリップ*、リブ付き、スムース、ダイアモンド、ハンマードの9つのプロファイルで利用できます。

ロッペゴム製階段踏み板:

•レッドリストの化学物質、PVC、フタル酸エステル、ハロゲンは含まれていません。

•米国製で、FloorScore®、NSF332プラチナおよびCHPSの基準を満たしています。

•カスタムの長さは、テクスチャ、ハンマー、ヴァンテージ、スクエア、ダイアモンドのデザインで最大9フィート(2.73m)まで6インチ単位で注文できます。

•トレッドはASTMF2169、タイプTSに完全に準拠しており、耐油性/耐グリース性のために追加のパフォーマンスコンパウンドを含めることができます。

•選択したパレット内の単一の価格ポイントで利用可能なすべての色。

研磨ストリップとインサート:

  • 一部の製品ラインでは、安全研磨ストリップが標準装備されています。リブ付きのラバーインサートとカスタムストリップを追加して、牽引力を高めたり、視覚障害者を支援したりすることもできます。暗所での安全性を高めるために、自己発光型のフォトルミネッセンス研磨グローストリップを使用できます。詳しくはお問い合わせください。
  • 研磨ストリップのデザインは、ヘビーデューティー(40&41)とライトデューティー(50&51)の両方のトレッドで利用できます。
  • リブ付きまたは滑らかなラバーインサートは、次のラバートレッドに追加できます:ダイヤモンド(30&31)、ヘビーデューティー(60&61)、ライトデューティー(70&71)、リブデザイン(80&81)、ロープロファイルレイズドサーキュラー( 92)、テクスチャ(93)、レイズドスクエア(94)、ライザー付きハンマー(95)、ライザーなしハンマー(99)、ライザー付きレイズドサーキュラーバンテージ(96)、ライザーなしレイズドサーキュラーバンテージ(98)、15"拡張-デプスヴァンテージ(97)。

そして、対応する段鼻と付属品であなたのデザインとスペース管理計画を補完することを忘れないでください。

DuPont Ovalロゴ、DuPont™およびKevlar®は、RoppeHoldingCompanyのライセンスに基づいて使用されるDuPontdeNemours、Inc.の関連会社の商標または登録商標です。

Roppe Corporation, USAに連絡する

技術仕様
  • Unique refsmooth-rubber-tread
  • コレクションセットStair Tread
  • コレクションRubber Stair Treads
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEC012271
  • ETIM 名Rubber flooring
  • UNSPSC名称Rubber flooring
  • UNSPSC30161705
  • Uniclass2015コードPr_35_57_71
  • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
  • MasterFormat 2014 コード09 65 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Stair Treads and Risers
  • OmniClassNumber23-15 17 15 15
  • OmniClassタイトルRubber Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes