製品の公開
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI

    Google翻訳”,
    Clearboxの壁は、厚さ80mmまたは100mmのすべてガラスの仕切りで、漆塗りのアルミニウムフレームに配置されています。クリアボックスは、2つの独立したフェーシングで構成されています。これにより、厚さ6〜12 mmの単層または二重ガラス、透明ガラス、ラッカー仕上げ、一体型フィルムまたはブラインドの統合が可能になります。パーティションの仕上げは、プロジェクトをカスタマイズできるフラットラッカー仕上げのジョイントカバー、中空またはオメガジョイントによって保証されます。アルミニウムフレームは、アルミニウムドア、ラミネート、「クラリット」またはバイフラッシュの統合を可能にします。
    仕様
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved
      Options: Blinds between Glazing

      Acoustic Performance: 37 dB at 45 dB

    技術仕様
    • Unique refCLEARBOX
    • コレクションセットVENTURI
    • コレクションCLEARBOX
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls