製品の公開
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
    ROUZES

    ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range

    Google翻訳”,
    クリアアップパーティションは、ラッカー仕上げのアルミニウムフレームに配置された厚さ80mmまたは100mmのガラス張りのパーティションです。クリアアップは、2つの独立したフェーシングで構成されています。それは10から12mmの厚さの単一または二重ガラス、透明なガラス、ラッカーを塗られた、統合されたフィルムまたはブラインドの統合を可能にします。クリアアップグレージングは、次の方法で組み立てることができます。クロスシール付きのベンチュリアセンブリ両面接着剤による接着PVCジョイントアセンブリアルミニウムフレームにより、アルミニウムドア、ラミネート、「クラリット」、またはバイフラッシュを統合できます。
    仕様
    • Aluminum: RAL optional Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved Options: Blinds between Glazing Acoustic Performance: 41 dB at 44 dB
    技術仕様
    • Unique refCLEARUP
    • コレクションセットVENTURI
    • コレクションCLEARUP
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls