製品の公開
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    Google翻訳”,
    Purelineパーティションは、ラッカー仕上げのアルミニウムフレームに配置された、厚さ80mmまたは100mmのジョイントカバーのないフルハイトパーティションです。 Purelineは、2つの独立したフェーシングで構成されています。フェーシングの仕上げは、メラミンパネル、ラミネート、ラッカー仕上げのスチール、Ecrimur、またはコーティングされた石膏とは異なる場合があります。パネルは目に見えないフックシステムによって維持されます。アルミニウムフレームは、アルミニウムドア、ラミネート、「クラリット」またはバイフラッシュの統合を可能にします。
    仕様
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    技術仕様
    • Unique refPURELINE
    • コレクションセットVENTURI
    • コレクションPURELINE
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls