製品の公開
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition SUNSET - Range VENTURI

    Google翻訳”,
    「サンセットパーティションは、ラッカー仕上げのアルミニウムフレーム上の厚さ80 mmのガラスパーティションです。サンセットは、2つの独立したフェーシングで構成されています。ベースの仕上げは、メラミンパネル、ラミネート、ラッカー仕上げのスチール、Ecrimur、コーティングされた石膏などさまざまです。または、厚さ6〜12 mmの二重ガラス、透明ガラス、ラッカー仕上げ、一体型フィルムまたはブラインド。パーティションの仕上げは、フラットラッカー仕上げのジョイントカバー、中空またはオメガジョイントによって保証され、プロジェクトをカスタマイズできます。アルミニウムフレームにより、アルミニウムドア、ラミネート、「Clarit」またはバイフラッシュの統合
    仕様
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Panel: Choice Plaster or Melamine

      Options: Velleda Panel, Tole Panel
      Possible installation Partition Railing

      Acoustic Performance: 36 dB to 40 dB

    技術仕様
    • Unique refSUNSET
    • コレクションセットSUNSET
    • コレクションSUNSET
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日1918-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls