製品の公開
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    Google翻訳”,
    Officeパーティションは、厚さ80 mmのフルハイトパーティションで、漆塗りのアルミニウムフレームに配置されています。 Officeは2つの独立した面で構成されています。フェーシングの仕上げは、メラミンパネル、ラミネート、ラッカー仕上げの鋼、書かれた壁、またはコーティングされた石膏とは異なる場合があります。パーティションの仕上げは、フラットラッカー仕上げのジョイントカバー、中空またはオメガジョイントによって保証され、プロジェクトをカスタマイズできます。
    仕様
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    技術仕様
    • Unique refVENTURI_OFFICE
    • コレクションセットVENTURI
    • コレクションOFFICE
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls