製品を公開する
Roxtec GH FL100 貫通部
Roxtec GH FL100 貫通部
Roxtec GH FL100 貫通部
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 貫通部

    起伏のある構造にボルトで取り付ける幅広フランジ付き貫通部。

    Roxtec GH FL100 は、複数の配線や配管を高密度でシール処理できる貫通部です。 コンクリートやレンガの壁/床に最適で、ボルトで取り付けます。 角型鋼製フレームには 100mm 幅のフランジが付き、開口部から離れた位置にボルト穴を設けることでひび割れのリスクを回避するデザインになっています。 GE 拡張フレーム (亜鉛メッキ加工鋼製) と組み合わせて使用すると、厚い壁の深い開口部にも対応できます。

  • 防鼠
  • 優れた面積効率
  • メンテナンスと検査が容易
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 0.1 バール (衝撃圧)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      耐火性

      • EN 13501 に基づく試験で E/EI 等級
      • F/T 等級 UL 1479 に基づく試験

      設置構造

      • レンガ
      • コンクリート

      取付方法

      • ボルト締め
    技術仕様
    • 固有参照番号GH_FL100_transit
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ゴム
    • 副素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー防火設備 - ファイアーストップ材
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC002600
    • ETIM 名称Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 コードSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 説明Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPenetration Firestopping

    類似製品