製品を公開する
Roxtec H3 シール
Roxtec H3 シール
Roxtec H3 シール
Roxtec H3 シール
    Roxtec

    Roxtec H3 シール

    既存のケーブル/パイプの周囲を密閉するための開閉可能な貫通部です。

    Roxtec H3は、金属スリーブまたはコアドリル孔内のケーブルおよびパイプ貫通部用の丸形シールです。シールは複数の部品に分かれているため、既存のケーブルとパイプや、トレフォイル形状のケーブルの周囲に簡単に設置できます。貫通部には耐酸性ステンレス銅のフィッティングがあり、異なる外径のケーブルやパイプに対応できます。前面のフィッティングが小さいシールも提供されるため、穴への挿入が可能になります。

  • 防鼠
  • 改修に最適
  • 迅速で簡単な施工
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 2.67 バール (衝撃圧)

      水密性

      • 4 バール (衝撃圧)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      耐火性

      • A 級 IMO 2010 FTP コードに基づく試験
      • EN 13501 に基づく試験で E/EI 等級

      設置構造

      • 金属
      • コンクリート

      取付方法

      • 既存の開口部
      • 既設スリーブ
    技術仕様
    • 固有参照番号H3_seal
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ゴム
    • 副素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー防火設備 - ファイアーストップ材
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC000220
    • ETIM 名称Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 コードSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 説明Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPenetration Firestopping

    類似製品