製品の公開
Round Barrel Column
Royal Corinthian

Round Barrel Column

Google翻訳”,
Royal Corinthian は、何世代にもわたって使用できる 3 種類の複合材料から、丸型テーパード ポーチ柱を製造しています。これらの柱は、RoyalCast™ 複合グラスファイバー、RoyalStone™ 合成石、および RoyaLite™ FRP グラスファイバーで提供しています。以下のすべてのサイズは、3 種類の材料すべてで入手できます。丸型テーパード コラムは、直径が最小 6 インチから最大 42 インチまでご用意しています。ポーチ柱の中には、高さが最大 ​​30 フィートに達するものもあります。丸型テーパード コラムのほとんどには、トスカーナ キャップの重量を支えるキャピタル サポート リング (E) が付属しています。他のキャピタルを使用する場合は、サポート リングを取り外します。6 インチから 12 インチの標準のコラムには、キャップ サポート リングはありません。これらのコラムをコラム カバーとして使用する場合は、「構造サポートを囲むコラム」チャートは RoyalCast™ コラムのみに対応していることにご注意ください。一般的に、RoyalStone™ カラムは壁が厚いため内径が小さく、RoyaLite カラムカバーは壁が薄いため内径が大きくなります。ご希望の材質に基づいた具体的な製作図をご請求いただくか、当社のカラムの正確な内径が必要な場合は、お電話またはメールでお問い合わせください。同様に、耐荷重仕様表は RoyalStone および RoyalCast カラム用です。RoyaLite カラムは工場で組み立てられた場合、耐荷重が大幅に軽減されるため、カラムカバーとして最適です。
仕様
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs
技術仕様
  • Unique refround-barrel-column
  • コレクションセットColumns
  • コレクションRound
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • Uniclass2015コードEF_20_30
  • Uniclass2015詳細Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns