製品の公開
Round Non-Tapered Segmented Column
Royal Corinthian

Round Non-Tapered Segmented Column

Google翻訳”,
ロイヤル・コリンシアンは、複合ファイバーグラス、ポリマーストーン、FRP軽量ファイバーグラスの3種類の複合材料から、テーパーのない円形柱を製造しています。これら3種類の材料はすべて、下記のサイズでご用意しております。テーパード柱の下部を切断することで、直径の異なる柱を作ることができます。直径6インチ、22インチ、28インチ、30インチ、または36インチのテーパードでないポーチ柱をお探しの場合は、お電話またはメールでお問い合わせください。当社のテーパードでない柱は、シャフトの一部にアストラガルが組み込まれている点で他社製品とは異なります。そのため、現場でアストラガルを別途取り付ける場合の設置コストを大幅に削減できます。ネックリングを取り付けたくない場合は、無料でシャフトから取り外すことができます。当社のテーパードでない柱のほとんどには、トスカーナ様式の柱頭を支えるキャップサポートリングが付属しており、特に当社の一部の重量材を使用する場合に非常に便利です。装飾的な柱頭を使用する場合は、キャップサポートリングを取り外します。以下の構造支持図は、RoyalCastファイバーグラス柱に対応しています。合成石柱はやや厚く、RoyaLite柱は薄くなる傾向があります。上記の正確な仕様については、ご要望に応じてご提供いたします。または施工図を参照してください。耐荷重仕様表はRoyalCastおよびRoyalStoneの柱にのみ適用されます。RoyaLite柱は通常、柱カバーとして使用されますが、柱全体に組み立てる場合、耐荷重能力は下記の表よりも大幅に低くなります。
仕様
    • 6” diameter: Load bearing capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load bearing capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load bearing capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load bearing capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
技術仕様
  • Unique refround-non-tapered-segmented-column
  • コレクションセットColumns
  • コレクションRound
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • Uniclass2015コードEF_20_30
  • Uniclass2015詳細Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns