製品の公開
Square Tapered Plain
Square Tapered Plain
    Royal Corinthian

    Square Tapered Plain

    Google翻訳”,

    Royal Corinthian は、クラフトマン柱またはバンガロー柱とも呼ばれるスクエア テーパー コラムを、鋳造グラスファイバー (RoyalCast™)、セルラー PVC (RoyalWrap™)、合成石 (RoyalStone™)、FRP 軽量グラスファイバー (RoyaLite™) の 4 種類の複合材料から製造しています。GFRC、鋳石、EPS 裏打ち軽量鋳石を使用したコラムもご用意しています。ご興味のある材料がすでに決まっていて、サイズや仕様を知りたい場合は、ここが最適な場所です。各コラム材料の詳細や、それぞれの利点については、コラムのページをご覧ください。または、簡単な説明のためにお電話ください。RoyalCast™、RoyalStone™、RoyaLite™ のコラムは、下記のすべてのサイズでご用意しており、記載されているコラムはいずれも、ニーウォール用途向けに短くすることができます。構造部材の周囲に組み立てるための 2 つのコーナーとして提供される PVC ラップについては、スクエア テーパー PVC コラムをご覧ください。

    以下の仕様表は主にRoyalCast/RoyalStoneに関するもので、特に耐荷重、内穴径(S)、キャップ/ベース重量について記載しています。これらの柱はスパンキャスト製法で、内部のクリアランスを最小限に抑える円形の穴が開いた四角い柱です。一方、RoyaLite™とRoyalWrap™のクラフトマン柱は2つの半分で構成され、四角い穴が開いています。当社のFRP柱は柱カバーとみなされ、4つの素材の中で最も薄いですが、重量比で比較すると鋼鉄よりも強度が高いため、ご安心ください。FRP柱カバーは工場で組み立てて耐荷重性を持たせることができますが、スパンキャスト製の四角い柱よりも大幅に重量が少なくなります。PVCラップは装飾目的のため、必要に応じて構造的なサポートが必要です。以下のすべてのクラフトマン柱には、RoyalWrap柱に使用されるより複雑な柱頭を除き、シャフトと同じ素材で作られた柱頭とベースが付属しています。当社のスクエアテーパーコラムのほとんどはストレートテーパーですが、エンタシステーパーの製品もいくつかご用意しています。エンタシステーパーとは、シャフトの下部がストレートで、途中からエンタシステーパー状に細くなる形状のことです。当社は常にお客様のご要望にお応えしています。

    技術仕様
    • Unique refsquare-tapered-plain
    • コレクションセットColumns
    • コレクションSquare
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • Uniclass2015コードEF_20_30
    • Uniclass2015詳細Columns
    • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
    • OmniClassタイトルColumns