製品の公開
Absorbor™ Acoustic Panel

Absorbor™ Acoustic Panel

Google翻訳”,

Absorbor TMパネルには、高性能の 6 lbs/ft 3硬質グラスファイバー ボード音響コアと、音響ファブリックで包まれた硬化した四角形または成形エッジが採用されています。Absorbor TMパネルは経済性とパフォーマンスに優れ、NRC は最大 1.00、SAA は最大 1.06 です。

特徴

  • 効率的な音の吸収、制御、過剰な残響を抑えるコスト効率の高いソリューションです。
  • 最大幅 4 フィート x 長さ 10 フィート、高さ 1 インチ、2 インチ、3 インチ、または 4 インチまでのカスタム サイズが利用可能です。
  • 業界標準およびカスタム生地から選択します。音響データによる性能証明のある生地が望ましいです。
  • 硬化エッジ終端オプションには、正方形、マイター、半径、ベベルが含まれます。
  • RPG の Impalit™ クリップにより軽量で簡単に取り付けられます。
  • すべてのコンポーネントはクラス A の耐火性を備えています。
仕様
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.65 (1" Panel)

    Installation - The AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s Impalit™ clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

技術仕様
  • Unique refabsorbor
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションAbsorption
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルグラスファイバー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment