製品の公開
Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Google翻訳”,

Hi-Impact Absorbor TMパネルは、音響ファブリックで包まれた硬化した四角形または成形エッジを備えた、多重密度の高性能音響コアを備えています。Hi -Impact Absorbor TMパネルは、最大 0.90 の NRC と最大 0.90 の SAA を備え、耐久性と粘着性を備えています。

特徴

  • 耐久性があり、タック可能です。
  • RPG の Impalit TMクリップを使用した簡単な壁取り付け。
  • 効率的な音の吸収、制御、過剰な残響を抑えるコスト効率の高いソリューションです。
  • 硬化エッジ終端オプションには、正方形、マイター、半径、ベベルが含まれます。
  • 最大幅 4 フィート x 長さ 10 フィート、高さ 1-1/8 インチ、2-1/8 インチ、3-1/8 インチ、または 4-1/8 インチまでのカスタム サイズが利用可能です。
  • すべてのコンポーネントはクラス A の耐火性を備えています。
仕様
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1-1/8" Panel)

    Installation - The Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

技術仕様
  • Unique refabsorbor-hi-impact
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションAbsorption
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルグラスファイバー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

対応地域

北米