製品の公開
Broadsorbor™ Acoustic Panel

Broadsorbor™ Acoustic Panel

Google翻訳”,

Broadsorbor TMパネルには、音響ファブリックで包まれた硬化された正方形または成形エッジを備えた多層の高性能音響コアが備わっています。 Broadsorbor TMパネルは、利用可能な中で最も広範囲で最も安定した吸収係数を提供します。

特徴

  • 残響制御のためのコスト効率が高く、広帯域幅、高効率の吸音ソリューションを提供します。
  • 最大幅 4 フィート x 長さ 8 フィート x 高さ 1 インチ、2 インチ、3 インチ、または 4 インチまでのカスタム サイズでご利用いただけます。
  • 業界標準およびカスタム生地からお選びください。性能が証明された音響データのある生地が好ましいです。
  • エッジ終端オプションには、1/2 インチの面取り、1/2 インチの半径、完全なベベル、正方形、およびカスタム プロファイルが含まれます。
  • 軽量で、RPG の突き刺しクリップで簡単に取り付けられます。
  • すべてのコンポーネントはクラス A 耐火性を備えています。
  • このパネルは 100 ~ 4000Hz の間で一貫した高レベルで吸収し、バランスの取れた NRC >90 を実現します。
仕様
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over a high-performance acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1" Panel)

    Installation - The BroadsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

技術仕様
  • Unique refbroadsorbor
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションAbsorption
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル布
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment