製品の公開
Expo™ Code Acoustic Panel
Expo™ Code Acoustic Panel

    Expo™ Code Acoustic Panel

    Google翻訳”,

    Expo TMコード パネルは、円形と直線状の穿孔の最適なバイナリ パターンを使用して、音響技術と建築用パネル デザインの究極の相乗効果を生み出します。リサイクル含有量の高い ULEF、クラス A 耐火 ULEF、オプションの黒フリース バッキングを備えた FSC ®認定の木製パネル MDF コアで利用できます。Expo TMコード パネルは、 NRC 周波数帯域全体にわたって優れた吸音バランスを実現しながら、高周波拡散で空間の雰囲気を維持します。

    特徴

    • NRC=0.80、SAA=0.80まで。
    • 美しい木工仕上げで吸収と反射を実現します。
    • 最大幅 5 フィート x 長さ 12 フィートまでのカスタム サイズが利用可能です。
    • 市販の木製ベニヤ、ラミネート、ペイントの色からお選びいただけます。
    • 装飾的で、壁取り付け用の Z クリップと Z バーを使用して簡単に設置できます。
    • 天井取り付け用のさまざまなスタイルの HD T グリッドと統合できます。
    • パネルは、高リサイクル、ULEF、FSC®、クラス A 耐火等級の MDF コアで利用できます。
    仕様
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 2.00

      Installation - Mounting options for the ExpoTM Code Panel include wall systems (Z-clips,direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total sysytem depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

    技術仕様
    • Unique refexpo-code
    • コレクションセットArchitectural Acoustics
    • コレクションHybrid
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment