製品の公開
FlutterFree® T Acoustical Plank
FlutterFree® T Acoustical Plank
FlutterFree® T Acoustical Plank
FlutterFree® T Acoustical Plank

    FlutterFree® T Acoustical Plank

    Google翻訳”,

    FlutterFree ® T Plank は、RPG の特許取得済みの単一非対称最適化ベース形状の非周期的変調を使用して開発された、家具グレードの無垢材で成形された魅力的な吸音板です。この技術は、拡散帯域幅を改善するために折り畳まれたウェルを備えた新しい最適化された非対称プロファイルを生成します。 「L」字型の折り畳まれたサイドウェルを備えたこの新しいプロファイルを非周期的に取り付けると、隣接するユニット間に「T」字型のウェルが形成され、従来の設計に比べて劇的に性能が向上します。バックスロット構成により、 FlutterFree ® T Plank は、音の拡散帯域幅のすぐ下で吸音を実現するハイブリッド製品に変わり、製品全体の帯域幅が拡張され、1 つの魅力的な製品で複数の室内音響の問題を解決できます。

    特徴

    • 高周波音を拡散し、低周波低音の制御も行う無垢材の板。
    • クリアラッカー、または工場での木材仕上げとペイントの色のマッチングからお選びいただけます。
    • 厚板は幅 4-15/16 インチ x 長さ最大 10 フィート x 高さ 1-1/16 インチです。
    • 壁や天井の表面、または胴縁に直接取り付けるだけの簡単な取り付けです。低周波吸収用の構成も可能です。
    • FSC®無垢材もご用意しております。
    仕様
    • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood
      finishes and paint colors.

      Product Material Composition - Solid Wood

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Standard product not rated
      Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

      Weight PLF - 1.20

      Installation - FlutterFree® T Planks can be nailed to a wall or ceiling surface on furring strips supplied by others. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets.

    技術仕様
    • Unique refflutterfree-t-plank
    • コレクションセットArchitectural Acoustics
    • コレクションDiffusion
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

    対応地域

    北米