製品の公開
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank

    FlutterFree® W Acousitcal Plank

    Google翻訳”,

    FlutterFree ® W Plank は、高周波を拡散させる魅力的な家具グレードの無垢材成形品です。ガウスやスプラインなどの RPG の Waveform TMプロファイルと組み合わせると、最適化された蛇行した Waveform TM形状が作成され、非常に広帯域の拡散と拡張された低周波吸収が可能なアセンブリが生成されます。バックスロット構成により、 FlutterFree ® W Plankは、音の拡散帯域幅のすぐ下で吸音を実現するハイブリッド製品に変わり、製品全体の帯域幅が拡張され、1 つの魅力的な製品で複数の室内音響の問題を解決できます。

    特徴

    • 高周波音を拡散し、低周波低音の制御も行う無垢材の板。
    • クリアラッカー、または工場での木材仕上げとペイントの色のマッチングからお選びいただけます。
    • 湾曲した/蛇行した設置。
    • RPG 波形シェイプと組み合わせて、非常に広帯域の拡散サーフェスを作成できます。
    • スロットを付けて中周波を吸収することができます。
    • 厚板は幅 2-11/16 インチ x 長さ最大 10 フィート x 高さ 1-1/16 インチです。
    • 厚板は、壁、胴縁、または RPG が提供する波形リブに直接取り付けることができます。低周波吸収用の構成も可能です。
    • FSC®無垢材もご用意しております。
    仕様
    • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood
      finishes and paint colors.

      Product Material Composition - Solid Wood

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Standard product not rated
      Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

      Weight PLF - 0.75

      Installation - FlutterFree® W Plank factory assemblies can be mounted to walls on RPG-provided wood cleats or suspended as clouds with RPG-provided cable systems. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets.

    技術仕様
    • Unique refflutterfree-w-plank
    • コレクションセットArchitectural Acoustics
    • コレクションDiffusion/Hybrid
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

    対応地域

    北米