製品の公開
Modex™ Corner Sound Absorber

Modex™ Corner Sound Absorber

Google翻訳”,

Modex TMコーナーは、コーナーで一般的に見られる大きな音の変動をモーダル周波数範囲の選択的な吸収に変換する独自のメンブレン システムです。スタジオ コントロール、ホーム シアター、および専用リスニング ルームでは、モーダル共鳴が大幅に強調され、低周波応答が劣悪になることがよくあります。 。これらの長い波長では、壁の近くやコーナーでの空気の動きがゼロに近いため、多孔質表面の吸収はこれらのモード周波数では効果がありません。

Modex TM Corner はコーナーに設置するように設計されており、40、63、および 80Hz の同調周波数で利用できます。同調周波数の上下約 1/3 オクターブをカバーするように設計されています。

特徴

  • 圧力ゾーン膜吸収体。
  • コーナー取り付け。
  • 高い低音吸収効率。
  • 積み重ね可能な構造。
  • 40、63、および 80Hz の同調周波数が利用可能です。
仕様
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 5.00

    Installation - The ModexTM Corner can sit freestanding on the floor or can be mounted to any 90° corner using RPG-supplied hardware

技術仕様
  • Unique refmodex-corner
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションLow Frequency/Bass Mgt.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment