製品の公開
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

Google翻訳”,

Modex TM LF は、内部減衰共鳴パネルを利用して中低音域と高音域をターゲットにするように設計されており、低音周波数範囲の中音域と考えられる 80 ~ 160Hz のオクターブ内の周波数を効率的に減衰します。この周波数範囲は、中規模の講堂やバンドルームで最も敏感に感じられる低音域の増加の原因となることが多く、音楽の明瞭さと明瞭さが低下します。

特徴

  • 80 – 160 Hz 専用の低音吸収
  • ロープロファイル
  • 耐久性のある木製構造
  • 壁または天井への取り付け
仕様
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

技術仕様
  • Unique refmodex-lf
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションLow Frequency/Bass Mgt.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment