製品の公開
Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Google翻訳”,

Modffractal TM は非対称形状の非周期的シーケンスに向けた建築音響学の進化の一部です。フラクタルの自己相似特性と位相が最適化されたサウンド ディフューザーの均一な散乱特性を組み合わせることで、単一の統合ディフューザーでフルスペクトルのサウンド拡散を実現します。このユニークな特許取得済みの設計は、帯域幅を拡張し、利用可能な最も広いスペクトルのサウンド拡散を提供すると同時に、パフォーマンスをさらに向上させるために最適化されたアレイシーケンスを可能にします。ユニットは、リサイクル含有量の高いULEF、クラスA耐火性およびFSC ® MDFコア、およびFSC ®無垢材ウェルで入手可能です。

特徴

  • 単一ユニット設計でフルスペクトルのサウンド拡散を実現します。
  • 市販の木製ベニヤ、ラミネート、またはペイントの色からお選びください。
  • 標準サイズは公称幅 2 フィート x 長さ 4 フィート x 奥行き 7-7/8 インチです。
  • スロッティングオプションを使用して低周波コントロールを追加します。
  • カスタム RPG の VariDoor キャビネット設計で低周波拡散を追加します。
  • 付属の取り付けクリートで簡単に取り付けられます。
  • 高リサイクル、ULEF、FSC®、およびクラス A 耐火性 MDF コアでご利用いただけます。
仕様
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.50

    Installation - ModffractalTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

技術仕様
  • Unique refmodffractal
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションDiffusion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

対応地域

北米