製品の公開
Omniffusor® G74 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® G74 Acoustic Sound Diffuser

Google翻訳”,

拡散天井と壁は、部屋の反射を制御し、自然な雰囲気を提供する最も効果的な方法の 1 つです。 RPG は、標準の 15/16 インチ HD T グリッド システムにしっかりと取り付けられる初の不燃性ガラス繊維強化石膏 (GFRG) モジュラー 2D ディフューザーを開発しました。 Omniffusor ® G74 タイルは、あらゆる方向から到来する音を多くの方向に均一に散乱させ、理想的な分散とカバレッジを実現します。

特徴

  • 2D QRD反射型位相格子。
  • すべての入射角に対して均一な半球散乱。
  • 標準サイズは公称幅 2 フィート x 長さ 2 フィート x 奥行き 4-1/4 インチです。
  • 市販の塗装色からお選びください。
  • 安定した不燃性の吸音ガラス強化石膏は商業プロジェクトに最適であり、LEED ポイントを提供します。
仕様
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 5.50

    Installation - The Omniffusor® G74 Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG-provided trims.

技術仕様
  • Unique refomniffusor-g74
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションDiffusion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

対応地域

北米