製品の公開
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser

    Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser

    Google翻訳”,

    Omniffusor ® W58 は、市場で提供されるこの種の最初の製品である古典的な Omniffusor TM W84 を中心とする製品ラインを拡張するために作成された 2 次元サウンド ディフューザーです。 Omniffusor ® W58 は、より深い構造により、拡散帯域幅を中音域および中低音域の周波数まで拡張するように設計されており、ユニットの天然木材構造には、リサイクル含有量の高い ULEF、クラス A 耐火性および FSC が使用されています。 ® MDF コアは、吸収によって除去される音エネルギーの量を制限します。

      特徴

      • 2D QRD反射型位相格子。
      • すべての入射角に対して均一な半球散乱。
      • 家具グレードの装飾仕上げによる広帯域拡散
      • 2 フィート x 2 フィートのパネルでご利用いただけます。
      • 市販の木製ベニヤ、ラミネート、またはペイントの色からお選びください。
      • パネルは、高リサイクル、ULEF、FSC®、およびクラス A 耐火性 MDF コアで入手可能です。
      仕様
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 5.00

        Installation - Omniffusor® W58 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W84 and Omniffusor® W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

      技術仕様
      • Unique refomniffusor-w58
      • コレクションセットArchitectural Acoustics
      • コレクションDiffusion/Hybrid
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-03-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルMDF
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類家具エレメント
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード09 84 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
      • OmniClassNumber23-15 13 19 35
      • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment