製品の公開
100210 JUNIORBLOCK, T.E.A.®/SLT check valve, reduced bore, UNI ISO 228/1-G F/F threaded

100210 JUNIORBLOCK, T.E.A.®/SLT check valve, reduced bore, UNI ISO 228/1-G F/F threaded

Google翻訳”,

JUNIORBLOCKは、流体を一方向にのみ流すことができるバルブです。
これは、逆流によって引き起こされる水システムへの損傷/汚染のリスクを阻止するために使用されます。
新しい内部設計とFORTRONなどの新しいコンポーネント/材料を使用することで、バルブの耐摩耗性、機械的抵抗、および流動性能を向上させ、動作ノイズも低減しました。
これらの理由から、バルブJUNIORBLOCKは、市場で最も革新的なチェックバルブの1つです。

新しいJUNIORBLOCKシャッターは、ガラス繊維を強化した半結晶性テクノポリマーであるFORTRON(PPS)でできており、高温に対する耐性が高く、熱的に安定しており、高い性能を発揮します。

機械的特性と耐薬品性。
その形状は、流れを促進し、システム内の圧力降下を制限するために特別に研究されています。
•テクノポリマーバックサポートの挿入は、シャッターとサポート自体の間の摩擦係数を減らすのに役立ちます。
•タイトエリアセクションとシャッターのエラストマーシートのおかげで、摩耗漏れのリスクが大幅に減少します。
•JUNIORBLOCKチェックバルブは、内部コンポーネントの設計と使用されている材料のおかげで、基本的に動かなくなることはありません。
•バルブは、飲料水配水プラントや暖房/冷房システムでの使用に適しています。
•新しい内部設計により、動作ノイズが大幅に減少しました。
•水平または後方の両方に設置できます。

JUNIORBLOCKシリーズは、次のバージョンで利用できます。
•100200、縮小ボアチェックバルブ、UNI ISO 228 / 1-GF/Fねじ山。
•100210、ボアチェックバルブの縮小、TEA処理、UNI ISO 228/1 – G、めねじ
•100300、縮小ボアフットバルブ、UNI ISO 228 / 1-G、めねじ、ステンレス鋼ストレーナー付き

技術仕様
  • Unique ref100210
  • コレクションセットEcology Series
  • コレクションEUROBLOCK
  • 公開日2020-12-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米