製品の公開
600500 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, female threaded and fitting for manifold with throttling

600500 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, female threaded and fitting for manifold with throttling

Google翻訳”,
EUROFLYおよびFLY、イタリア特許番号US6,446,934に登録された「バタフライオブストラクタ」ソリューションを備えた高度なバルブ。バルブの特定の構造は、ソリューションの気密性の優れた信頼性と費用対効果の優れた組み合わせを提供します。真ちゅう製のバタフライバルブEUROFLYおよびFLYは、HVAC、工業用、海軍、空気圧などの次の分野で使用できます。•EUROFLYの動作温度は-10°C〜+130°Cの範囲です。 •FLYの動作温度は-10°Ce+100°Cの範囲です。 •室温での最大動作圧力は16バール(PN16)です。国際認証:CSA(カナダ規格協会)、UL(Underwriters Laboratories)、FM(Factory Mutual)、EAC、ACS(Attestationdeconformitésanitaire)。主な互換性のある要素:•水•海水•空気•アゾテ•ブタン•最大130°の蒸気•GLYCOL EUROFLYおよびFLYは、次のバージョンで使用できます。•600000、真ちゅう製バタフライバルブフルボア、スロットル付きF / Fスレッド•600001、真ちゅう製バタフライバルブフルボアF/F、スロットル付き•600300、真ちゅう製バタフライバルブフルボアM / F、スロットル付き•600301、真ちゅう製バタフライバルブフルボア、M / F、スロットル付き•600500、真ちゅう製バタフライバルブフルボア、メススロットル付きマニホールド用ネジ付きフィッティング•600700、真ちゅう製バタフライビブコックフルボア、ホーステールとスロットル付き、テクノポリマーハンドル•600760、真ちゅう製バタフライビブコック、フルボア、ホーステール付き、ロック可能なスロットル。ロック可能なテクノポリマーハンドル。
技術仕様
  • Unique ref600500
  • コレクションセットButterfly valves
  • コレクションEUROFLY
  • 公開日2020-12-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米