製品の公開
Stop end M - C-Steel press fitting - V profile - FRABOPRESS C-STEEL V
Stop end M - C-Steel press fitting - V profile - FRABOPRESS C-STEEL V

    Stop end M - C-Steel press fitting - V profile - FRABOPRESS C-STEEL V

    Google翻訳”,
    フラボ

    炭素鋼プレス継手 FRABOPRESS C-STEEL V は、コストパフォーマンス、軽さ、実用性、および使用の速さにより、閉回路加熱/冷却システム、閉回路給水/防火システム (スプリンクラー)、不活性ガスの供給の設置に理想的な製品です。そして圧縮空気。 SECURFRABO は FRABO が特許を取得したシステムで、プレスされていない嵌合を検出できます。


    パイプと継手に亜鉛メッキが施されているため、より高い耐食性が保証され、長期にわたる信頼性が保証されます。 FRABOPRESS C-STEEL V プレス継手は炭素鋼 (材料番号 1.0034) で作られ、亜鉛の厚さ 8 ~ 15 µ で電解亜鉛めっきが施され、青色クロムめっき不動態化が施されています。


    フラボプレス C-STEEL V の利点:


    • 迅速なコールド接続。
    • 配管が軽いため、組み立てが簡単で、設置が安価です。
    • 多数の民生用および産業用アプリケーションをカバーできるパフォーマンス。
    • FRABOPRESS C-STEEL V を使用して実施した設置には、追加のパイプ保護や塗装は必要ありません (想定される断熱活動を除く)。
    • FRABOPRESS C-STEEL システムには、プレスされていない継手の漏れを検出するための革新的な SECURFRABO システムが装備されており、安全なテストとプレスの不足を特定するための貴重な機能となります。


    フラボプレス C-スチール V は、以下の用途分野に適しています。


    • 加熱(閉回路)
    • 冷却(閉回路)
    • オイルフリーの圧縮空気 (残留オイル < 5 mg/m3)
    • スプリンクラー

    仕様
    • FRABOPRESS C-STEEL V is a system made of pipes and fittings in galvanized non-alloy steel, material type 1.0034 (E195), complying with the requirements of UNI 11179 Class 1 standard, equipped with a cylindrical guide for the correct and safe insertion of the pipe and a preassembled elastomeric sealing element in black EPDM.

      FRABOPRESS C-STEEL V fittings are equipped with the SECURFRABO safety system, whose functionality is tested in accordance with the DWGW W 534 work sheet (Point 12.14 - Fittings with controlled leakage), which allows any un-pressed fittings to be detected. During leakage tests with water, Securfrabo system guarantees the identification of un-pressed connection in the pressure range from 1 bar to 6.5 bar.

      The pressing of the fittings is to be carried out with a suitable tool and with a correctly maintained pressing jaw, so as to achieve an indissoluble cold junction, resistant to torsion, and a hydraulic seal guaranteed by the O-ring. The right junction of Frabo fittings guarantees the use of the system considering a maximum temperature of 110 ° C, a minimum temperature of -10 ° C and a maximum pressure of 16 bar (conditions related to the transport of water).

      The special zinc plating applied to pipes and fittings guarantees superior anti-corrosion performance, ensuring long-lasting reliability.

      The system complies with UNI 11179 Class 1 standard.

      FRABOPRESS C-STEEL V system can be used for the following applications:

      • Heating and cooling closed circuit systems*
      • Industrial installations*
      • Oil free compressed air circuit systems (residual oil <5 mg/m³)
      • Compressed air circuit systems (residual oil >5 mg/m³) ***
      • Sprinkler units according to UNI EN 12845**

      * any additives contained in the cooling circuit must be compatible with the EPDM O-rings

      ** Sprinkler fire-fighting systems. Please contact our technical department for further information regarding fire protection applications

      *** for this application GREEN FKM O-RING must be used

      Temperature and pressure for each application are available on Frabo technical documents www.frabo.com.

      For uses other than those mentioned thus far, please contact the FRABO technical support office.

      The system IS NOT SUITABLE FOR DRINKING WATER, as highlighted on each piece by the special red marking.

      Pipes available for FRABOPRESS C-STEEL V system are:

      - Pipes with thin walls and longitudinal welding, made of carbon steel according to UNI EN 10305-3 standard. The pipe is therefore zinc-plated both externally and internally with a uniform layer of zinc at least 10 μm thick in the welding area, and about 20 μm in the others.

      - Pipes with thin walls and longitudinal welding, made of carbon steel according to UNI EN 10305-3 standard, externally protected with galvanized zinc coating with a thickness of 8-15 μm

      - Pipes with thin walls and longitudinal welding, made of carbon steel according to UNI EN 10305-3 standard, further protected from external corrosion by a polypropylene (PP) coating not suitable with fluid temperatures >100 ° C.

      In air conditioning and chilled water systems, it is advisable to use the pipe with polypropylene (PP) coating in addition to the insulation of the pipe and appropriate insulation of the fittings with strips and bandages of the same type in order to guarantee correct sealing.

      If you use bare pipes, it is recommended to use insulating materials with closed cells, with μ ≥ 10,000, correctly welded along the junction, protecting the fittings with strips and bandages of the same type.

      For the full specification text, please go to “Download – specification texts” of www.frabo.com website.

    技術仕様
    • Unique refZC0301
    • コレクションセットPRESS FITTINGS
    • コレクションC-STEEL PRESS FITTINGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 15
    • OmniClassタイトルPipe Expansion Joints
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米