製品の公開
Coupling F x R thread - Stainless steel press fitting - V profile - FRABOPRESS 316 V
Coupling F x R thread - Stainless steel press fitting - V profile - FRABOPRESS 316 V

    Coupling F x R thread - Stainless steel press fitting - V profile - FRABOPRESS 316 V

    Google翻訳”,
    フラボ

    FRABOPRESS 316 V は、飲料水、冷温衛生水の供給、暖房システム、処理水と雨水輸送システム、圧縮空気システム、防火システムに最適なシステムです。


    このシリーズには、FRABO が特許を取得したシステムである SECURFRABO が装備されており、プレスされていないフィッティングを即座に検出できます。その挙動と機械的性能は、熱水や蒸気との接触下で特に優れています。 EPDM O リングは、欧州の法律 EN 681-1 に基づく、飲料水と接触する材料の要件に準拠しています。


    フラボプレス 316 V の利点:


    • 特許取得済みの安全システム SECURFRABO。
    • 飲料水の供給に理想的なシステム。
    • 高品質素材: AISI 316L ステンレス鋼。
    • 操作速度が速く、時間を節約し、生産性レベルを向上させます。
    • ガスケットは溶接せずに取り付けることができるため、より危険な状況(古い建物、家具付きの部屋などでの作業)での火災のリスクが排除されます。
    • すべての溶接材料を排除し、コスト面でのメリットが避けられません。
    • 接合部には焼けやリングがなく、即座に優れた視覚的インパクトを与えます。
    • 熱源がないため、パイプの断熱が完全になります。


    FRABOPRESS 316 V は、次の用途分野に適しています。


    • 衛生水
    • 水を飲んでいる
    • 暖房
    • 冷却
    • 防火
    • オイルフリーの圧縮空気
    • 太陽光発電*
    • 蒸気 *
    • スプリンクラー


    ※FKMでは緑色のOリングを使用する必要があります

    仕様
    • FRABOPRESS 316 V is a system made of pipes and fittings in stainless steel, material type 1.4401 (AISI 316L), complying with the requirements of UNI 11179 Class 1 standard, equipped with a cylindrical guide for the correct and safe insertion of the pipe and a preassembled elastomeric sealing element in black EPDM complying with UNI EN 681-1 standard.

      FRABOPRESS 316 V fittings are equipped with the SECURFRABO safety system, whose functionality is tested in accordance with the DWGW W 534 work sheet (Point 12.14 - Fittings with controlled leakage), which allows any un-pressed fittings to be detected. During leakage tests with water, Securfrabo system guarantees the identification of un-pressed connection in the pressure range from 1 bar to 6.5 bar.

      The pressing of the fittings is to be carried out with a suitable tool and with a correctly maintained pressing jaw, so as to achieve an indissoluble cold junction, resistant to torsion, and a hydraulic seal guaranteed by the O-ring. The right junction of Frabo fittings guarantees the use of the system considering a maximum temperature of 110 ° C, a minimum temperature of -10 ° C and a maximum pressure of 16 bar (conditions related to the transport of water).

      All the components of the FRABOPRESS 316 V system comply with the D.M. 174-04 for use in sanitary water systems.

      FRABOPRESS 316 V system can be used for the following applications:

      • Sanitary water circuit systems
      • Drinking water circuit systems
      • Heating and cooling circuit systems
      • Oil free compressed air circuit systems (residual oil <5 mg/m³)
      • Compressed air circuit systems (residual oil >5 mg/m3)**
      • Fire prevention systems according to UNI 10779*
      • Sprinkler units according to UNI 12845*
      • Solar circuit systems**
      • Rainwater installations
      • Low pressure steam systems
      • Inert technical gas distribution systems ***
      • Naval plants***

      * Sprinkler fire-fighting systems. Please contact our technical department for further information regarding fire protection applications

      ** for this application GREEN FKM O-RING must be used

      *** Please contact our technical department for further information

      Temperature and pressure for each application are available on Frabo technical documents www.frabo.com.

      For uses other than those mentioned thus far, please contact the FRABO technical support office.

      Pipes available for FRABOPRESS 316 V system are:

      - Pipes made of austenitic AISI 316 stainless steel - X2 CrNiMo 17-12-2 - Material number 14404 (EN 10088 standard) according to the specifications of the work sheet DVGW - GW541 (Stainless steel pipes for drinking water systems) and EN 10312 standard.

      For the full specification text, please go to “Download – specification texts” of www.frabo.com website.

    技術仕様
    • Unique refZXF243
    • コレクションセットPRESS FITTINGS
    • コレクションSTAINLESS STEEL PRESS FITTINGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 15
    • OmniClassタイトルPipe Expansion Joints
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米