製品を公開する
Commercial Control Damper CD450
Ruskin

Commercial Control Damper CD450

Google翻訳,

CD450 押し出しアルミニウム ダンパーは、クラス 1A 漏れ性能 3cfm/ft2 @ 1" wg を提供し、国際省エネルギー コード (IECC) の要件を満たしています。翼形ブレードは、完全に開いたときに圧力損失が低く、速度と速度を備えた HVAC システム用に設計されています。最大 6,000 fpm の圧力と 13 インチの wgCD450 は、4 インチ幅のフレームにフィンガー タイプのわき柱シールが付いており、「軽い気密」シーリングを提供します。

仕様
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 4” x 1” (102 x 25) 6063T6 extruded aluminum channel. Blades shall be airfoil type extruded aluminum with integral structural reinforcing tube running full length of each blade. Blade edge seals and finger style jamb shall be Santoprene and be mechanically locked in extruded slots. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Damper widths from 12” to 60” (305 to 1524) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq. ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq. ft. @ 1” w.g. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD450.

技術仕様
  • 固有参照番号CD450
  • 製品ファミリDampers for Air Ductwork
  • 製品グループCommercial Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材 押出成形 [アルミ]
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米
アメリカ合衆国