製品を公開する
High-performance Control Damper Extruded Aluminum | Vertical Airfoil Blade Class 1A Leakage CD450V
Ruskin

High-performance Control Damper Extruded Aluminum | Vertical Airfoil Blade Class 1A Leakage CD450V

Google翻訳,

高性能ラスキン モデル CD450V は、中速から高圧の HVAC システムで空気の動きを制御および調整するように設計されています。 CD450V は、押し出しアルミニウム製の垂直翼型ブレードを備えており、開いたときに圧力損失が低く、閉じたときに AMCA クラス 1A 漏れに適合します。ダンパーの開閉には、手動、電動、または空圧アクチュエータが使用されます。 CD450V は、国際省エネルギー コード (IECC) の漏れ要件を満たしています。

仕様
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 4” x 1” (102 x 25) 6063T6 extruded aluminum channel. Blades shall be airfoil type extruded aluminum (maximum 6” (152) depth) with integral structural reinforcing tube running full length of each blade. Blade edge seals and finger style jamb shall be Santoprene and be mechanically locked in extruded slots. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Damper widths from 12” to 60” (305 to 1524) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq. ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq. ft. @ 1” w.g. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD450V.

技術仕様
  • 固有参照番号CD450V
  • 製品ファミリDampers for Air Ductwork
  • 製品グループCommercial Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材 押出成形 [アルミ]
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米
アメリカ合衆国