製品の公開
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour

Google翻訳”,

RuskinモデルFSDR25SSは、HVAC設計エンジニアに、以下を提供する低リーク高性能コンビネーション1.5火災およびリーククラスIスモークダンパーを提供します。

•炎と煙を止めるための障壁
•エネルギー節約のための正方形から円形への構造よりも低い圧力損失
•正方形または円形の開口部の両方に簡単に設置できます。
•耐食性

。

仕様
  • Ruskin model FSDR25SS offers HVAC design engineers a low leak high performance combination 1.5 fire & Leakage Class I smoke damper which provides:

    • Barrier to stop flame & smoke
    • Lowest pressure drop over square-to-round construction for energy savings
    • Ease of installation in both square or round openings.
    • Corrosion resistance 

技術仕様
  • Unique refFSDR25SS
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国