製品の公開
Ruskin BTR250 Round Bubble Tight Isolation Damper Rated to 10” WG and 4000 FPM
Ruskin

Ruskin BTR250 Round Bubble Tight Isolation Damper Rated to 10” WG and 4000 FPM

Google翻訳”,

Ruskin BTR-250は、円形または正方形の空気経路内の気流を隔離および封じ込めるために設計されており、AMCA標準500-D、パラグラフ6.2.3.2、最大10インチWGに準拠した、気泡のない漏れ要件を満たすか、それを超えます。工場で取り付けられたアクチュエータと位置スイッチを備えています。

  • AMCA標準500-Dに準拠したバブルタイトリークパフォーマンス
  • ポリアミドエポキシ仕上げ
  • 丸型または角型フランジ

BTR92バブルタイトダンパーは、極端なシャットオフ機能が必要なアプリケーション向けに設計されています。

このダンパーの機能は次のとおりです。
•ASTM規格500-D-98に準拠した個別のテストと文書化。セクション8.2.3.2
•ASMEAG-1に準拠した原子力用途で使用するためのオプションの資格
•ステンレス鋼オプションを備えた標準HRS構造

仕様
  • Designed for isolation and containment of airflow within round or square air paths, the Ruskin BTR-250 will meet or exceed bubble tight leakage requirements in accordance with AMCA Standard 500-D, Paragraph 6.2.3.2 up to 10 in. WG and can be equipped with factory-mounted actuators and position switches.

    • Bubble Tight Leakage Performance per AMCA Standard 500-D
    • Polyamide Epoxy Finish
    • Round or Square Flanges
技術仕様
  • Unique refBTR250
  • コレクションセットDampers for Air Ductwork
  • コレクションIndustrial Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント