製品の公開
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
Ruskin

Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

EME620DD は、外壁の吸気口と排気口を保護するように設計された、深さ 6 インチの機械的に固定された押し出しアルミニウム製の二重排水可能な固定水平ルーバーです。このルーバーは、最も厳しい条件下での風雨に対する優れた保護を提供します。このルーバーは、水がルーバーの前面から排出される側枠の縦樋にブレードから水を流す排水溝システムで設計されています。

仕様
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall be stationary drainable type with drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions. Louvers shall have a minimum of 48% free area based on a 48” wide x 48” high (1219 x 1219) size. Stationary drainable blades shall be contained within a 6” (152) frame. Louver components (heads, jambs, sills, blades, & mullions) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall limit span between visible mullions to 10 feet (3) and shall incorporate structural supports required to withstand a windload of 30 lbs. per sq. ft. (1.44KPa) (equivalent of a 110 mph wind (177 KPH) wind–specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin model EME620DD extruded 6063T6 aluminum construction as follows:

    Frame: 6” (152) deep, .094” (2.4) wall thickness.

    Blades: .080” (2.0) nominal wall thickness.

    Screen: 5/8” x .040” (16 x 1) expanded, flattened aluminum bird screen in removable frame. Screen adds approximately 1/2” (13) to louver depth.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.





技術仕様
  • Unique refEME620DD
  • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
  • コレクションWind-Driven Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-29
  • エディション1
  • 奥行き(inch)6
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー