製品の公開
Combination Fire and Smoke Damper FSD35 - Class III V-Groove Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD35 - Class III V-Groove Blade

Google翻訳”,
FSD35コンビネーションファイア/スモークダンパーは、UL555とUL555Sの両方に分類されています。これは、1時間半の防火ダンパーおよび漏れクラスIIIの煙ダンパーとして評価されています。それは特徴です:
  • トリプルV溝ブレード。
  • 定格2,000fpmおよび4"wg
  • 双方向エアフローのUL承認。
  • フェイルセーフ設計。火災または煙(煙検出器が存在する場合)が動作電源を遮断したときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • EFLまたはPFLの熱作動式リリース装置は、アクチュエータを介して制御された閉鎖を可能にし、テスト、煙探知、または停電状態の後に自動的にリモートリセット可能です。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
。
仕様
  • The FSD35 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified. It is rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class III Smoke damper. It features:

    • Triple vee groove blades.
    • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
    • UL approval for dual directional airflow.
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
    • Galvanized steel construction
技術仕様
  • Unique refrd-00317-003
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国