製品の公開
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round

Google翻訳”,

FSDR25ラウンドバタフライコンビネーションファイア/スモークダンパーは、UL555に分類され、UL555Sに分類されています。

それは特徴です:

  • 1時間半のUL555およびクラスIUL555S分類
  • 双方向エアフローのUL承認
  • フェイルセーフ設計。火災または煙(煙検出器が存在する場合)が動作電源を遮断したときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • 3,000fpmおよび4インチwgの最大定格
  • 低い圧力損失
  • 亜鉛メッキ鋼構造

。

仕様
  • The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

    It features:

    • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
    • UL approval for dual directional air flow
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
    • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
    • Low pressure drop
    • Galvanized steel construction
技術仕様
  • Unique refrd-00317-004
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国