製品の公開
FSD36FA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36FA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Google翻訳”,
FSD36FAコンビネーションファイア/スモークダンパーは、UL555とUL555Sの両方に分類されています。これは、1時間半の防火ダンパーおよび漏れクラスIIの煙ダンパーとして評価されています。これは、グリル出口を備えた供給または戻りダクト用に特別に設計されています。それは特徴です:
  • 定格2,000fpmおよび4"wg
  • グリルを通してダンパーとすべてのアクセサリーにアクセスできます。
  • 強度が高く、静圧が低く、シール性に優れ、防火性に優れ、騒音の少ない翼型。
  • フェイルセーフ設計。火災により動作電力が遮断されたときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • EFLまたはPFLの熱作動式リリース装置は、アクチュエータを介して制御された閉鎖を可能にし、テスト、煙探知、または停電状態の後に自動的にリモートリセット可能です。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-057
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国