製品の公開
FSD60-2RA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2RA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Google翻訳”,
FSD60-2RAは、1時間半のUL555分類の防火ダンパーおよびUL555SクラスIIの分類された煙ダンパーです。垂直設置および機能用に設計されています::
  • 片側から完全に取り付けます。
  • ダンパースリーブや取り付け角度を必要としない、簡単な取り付けストラップの取り付け。
  • フェイルセーフ設計。火災により動作電力が遮断されたときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • 翼型ブレード。
  • 定格2,000fpmおよび4"wg
  • 漏れクラスII
。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-069
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国