製品の公開
FSD60-3BAL UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3BAL UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Google翻訳”,
FSD60-3BALの組み合わせ火災/煙およびボリューム制御ダンパーは、UL555とUL555Sの両方に分類されています。これは、3時間の防火ダンパーおよび漏れクラスIの煙ダンパーとして評価されています。
  • 定格2,000fpmおよび4"wg
  • 双方向エアフローのUL承認。
  • 強度が高く、静圧降下が少なく、シール性に優れ、防火性に優れ、騒音の少ない翼型。
  • ダクト内の空気の流れのバランスを取りながら、同時に火災と煙のダンパー保護を提供するように設計されています。
  • ポテンショメータを内蔵した24VAC/VDCアクチュエータを装備しているため、ダンパーをさまざまな位置に開いたまま、煙を制御する目的で完全に開いた状態で駆動できます。
  • EFLおよびPFLの熱作動式リリース装置は、アクチュエータを介して制御された閉鎖を可能にし、テスト、煙探知、または停電状態の後に自動的にリモートリセット可能です。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
技術仕様
  • Unique refrd-00317-071
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙