ruskin/products/9e7c15e3-29fd-4379-9aa3-43fc32d17e2e SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade
Google翻訳,
SD60-BALは、UL555S分類漏れクラスIの3ポジションスモークダンパーです。それは特徴です:
- UL555SクラスI。
- 定格2,000fpmおよび4"wg
- ダクト内の空気の流れのバランスを取りながら、同時にスモークダンパー保護を提供するように設計されています。
- ポテンショメータを内蔵した24VAC/VDCアクチュエータを装備しているため、ダンパーをさまざまな位置に開いたまま、煙を制御する目的で完全に開いた状態で駆動できます。
- 工場で提供された袖で利用できます。
- 強度が高く、静圧が低く、シーリングが優れ、防火性が高く、騒音が少ない翼型ブレード
。 技術仕様固有参照番号rd-00317-096
製品ファミリSmoke Dampers
製品グループSmoke Dampers
タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日2009-09-09
版番号1
類似製品
4.2 (6)