製品の公開
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Google翻訳”,
CBD6カウンターバランスバックドラフトダンパーは、非常に低い圧力(約.02 "wg)で緩和します。また、次の機能も備えています。
  • 頑丈なアルミニウム構造。
  • 大きな空気の流れを処理する能力と最大3,500fpmのスポット速度があります。
  • 外壁のリリーフエア用途向けの優れた耐候性
仕様
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
技術仕様
  • Unique refrd-00317-154
  • コレクションセットDampers for Air Ductwork
  • コレクションBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント