製品の公開
ADH12 SMACNA Hinged Access Door
Ruskin

ADH12 SMACNA Hinged Access Door

Google翻訳”,

ラスキンアクセスドアは、ダクトアクセスが必要な場所にすばやく簡単かつ経済的に設置できます。手動ロックによりドアをしっかりと閉めることができ、連続ピアノタイプのヒンジモデルによりスムーズな操作が可能です。 ADCWおよびADHWモデルは、ドアを取り外さなくてもダクトを目視検査できる「シースルー」パネルを備えています。

ADH12シングルスキンアクセスドアは、亜鉛メッキ鋼で構成されており、次の機能を備えています。

  • ダクトへのアクセスが必要な場所ならどこでも、すばやく簡単に設置できます。
  • 手動ロック、しっかりとしたドアの閉鎖を保証します。
  • スムーズな操作を可能にする連続したピアノタイプのヒンジ。
仕様
  • The ADH12 Single Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features:

    • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
    • Manual locks, assuring tight door closure.
    • Continuous, piano-type hinges that give smooth operation.
技術仕様
  • Unique refrd-00317-172
  • コレクションセットAccess Fittings for Air Ductwork
  • コレクションAccess Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント