製品の公開
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX

    Google翻訳”,
    ELC6375DAXコンビネーションルーバーは、深さ6インチのフレーム、公称壁厚.125インチ(3.2)の6063T5押し出しアルミニウムを備えています。それは特徴です:
    •47%の空き領域。
    •公開されたパフォーマンス評価。
    •隠されたブレードリンケージ。
    •調整可能なリアブレード。
    •ブレードとわき柱のシール。
    •高性能フレームシステム。
    •各フロント固定ブレードの排水溝。
    •建築スタイルの隠されたマリオン。
    仕様
    • The ELC6375DAX Combination louver has a 6" deep frame, 6063T5 extruded aluminum with .125" (3.2) nominal wall thickness. It features:

      47% Free Area.
      Published performance ratings.
      Concealed blade linkage.
      Adjustable rear blades.
      Blade and jamb seals.
      High performance frame system.
      A drain gutter in each front stationary blade.
      Architecturally styled hidden mullions.

    技術仕様
    • Unique refrd-15
    • コレクションセットExterior Louvers and Grilles
    • コレクションCombination Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国