製品の公開
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH

    Google翻訳”,
    ELF375XH固定ルーバー。押し出しアルミニウムは、37-1/2度のブレード角度を持つ4"の深さのフレームを備えた固定ルーバーです。

    •54%の空き領域。
    •排水可能なヘッドを備えた高性能フレームシステムは、水を集めて除去し、優れた水の浸透性能を提供します。
    •建築スタイルの隠されたマリオンにより、最大120インチの連続したラインの外観が可能になります。
    •メンテナンスが少なく、耐食性が高いすべての溶接アルミニウム構造。
    技術仕様
    • Unique refrd-20
    • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
    • コレクションStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー