製品の公開
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH

    Google翻訳”,
    ELF445DXH排水可能な固定ルーバー。押し出しアルミニウムは、4インチの深さのフレーム、排水可能なブレード、および45度のブレード角度を備えた固定ルーバーです。

    •54%の空き領域。
    •.125"厚のフレームとブレード。
    •優れた水の浸透性能のために水を集めて除去する排水可能なヘッドを備えた高性能フレームシステム。
    •水のカスケードを最小限に抑えるために、ブレードの側溝を排水します。
    •建築スタイルの隠されたマリオンにより、最大120インチの連続したラインの外観が可能になります。
    •メンテナンスが少なく、耐食性に優れたオールアルミニウム構造。
    技術仕様
    • Unique refrd-24
    • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
    • コレクションStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー