製品の公開
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH

    Google翻訳”,
    ELF6375DXH排水可能な固定ルーバーは、深さが6インチで、ブレードの角度が37-1/2度です。

    •57%の空き領域。
    •排水可能なヘッドを備えた高性能フレームシステムは、水を集めて除去し、優れた水の浸透性能を提供します。
    •各ブレードの排水溝は、ブレード間の水のカスケードを最小限に抑えます。
    •建築スタイルの隠されたマリオンにより、最大120インチの連続したラインの外観が可能になります。
    •メンテナンスが少なく、耐食性に優れたアルミニウム構造。
    •すべての溶接構造。
    技術仕様
    • Unique refrd-28
    • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
    • コレクションStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー