製品の公開
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D

    Google翻訳”,
    L375D高性能ドレンアブルブレードステーショナリールーバーは、深さ4インチ、ブレード角度37-1/2度です。

    •50%の空き領域。
    •低い圧力損失と水の浸透。
    •各ブレードの側溝とわき柱とマリオンの縦樋を排水して、ルーバーから水を排水し、ブレードからブレードへの水のカスケードを最小限に抑えます。
    •建築スタイルの隠しマリオンにより、最大120インチの連続したラインの外観が可能になります。
    •経済的な亜鉛メッキ鋼構造。
    仕様
    • The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

      • 50% Free Area
      • Low pressure drop and water penetration
      • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade
      • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • Economical galvanized steel construction

    技術仕様
    • Unique refrd-63
    • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
    • コレクションStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国