製品の公開
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    Google翻訳”,
    BV100ブリックベントには、深さ4"の標準フレームと深さ1-1/2"のフランジフレームがあります。それは特徴です:
    •必要なベントのための最小39%の空き領域。
    •底部での継続的なウィープと高い後部ウォーターストップにより、最適なウォーターペントレーション保護が提供されます。
    •長寿命と耐食性のための押し出しアルミニウム構造。
    •魅力的な外観のためのマリオンのない連続ブレード。
    仕様
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    技術仕様
    • Unique refrd-7
    • コレクションセットCavity Vents
    • コレクションStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
    • MasterFormat 2014 コード04 05 23.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMasonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • OmniClassNumber23-13 21 27 15 13
    • OmniClassタイトルCavity Vents