製品の公開
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    Google翻訳”,

    LM375Dの調整可能なルーバーは4インチの深さで、開いたときに37.5度のブレード角度があります。

    • 44%の空き領域(4'x 4'サイズ)
    • 天候保護のため、ブレードを閉じることができます
    • 長い動作寿命のための頑丈な亜鉛メッキ鋼構造
    • スムーズな操作のためのステンレス鋼ベアリングと隠されたリンケージ
    仕様
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    技術仕様
    • Unique refrd-74
    • コレクションセットExterior Louvers and Grilles
    • コレクションAdjustable Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー